概览
优势和特点
- 6.5V至60V输入电源范围
- 5V输出电压
- 可提供高达2.5A输出电流
- 500kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻调节UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 外部时钟同步
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR32(EN55032) Class B传导和辐射EMI标准
产品详情
MAX17783CEVKITB#评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17783C高效、高压、喜马拉雅降压型DC-DC转换器。评估板产生5V输出,负载电流可达2.5A,可接受输入电源范围:6.5V至60V。评估板的工作开关频率预设为500kHz,以优化效率和外围元件尺寸。评估板支持可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效开漏RESET输出信号,以及外部时钟同步。评估板提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17783C IC数据手册。
应用
- 音频电源
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压、单板系统
- 工业和商业配电
- LED显示屏
- 机顶盒
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17783CEVKITB ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ1M