概览
优势和特点
- Operates from a 7V to 76V Input Supply
- 5V Output Voltage
- Up to 300mA Output Current
- 400kHz Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Adjustable Soft-Start Time
- MODE Pin to Select between PWM or PFM Modes
- Bootstrap Bias Input for Improved Efficiency
- Open-Drain Active-Low RESET Output
- External Clock Synchronization
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
- Complies with CISPR22 (EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions
产品详情
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。