概览
优势和特点
- 17V至36V输入电压范围
- +7V、200mA或+5V、100mA连续电流
- EN/UVLO输入
- 200kHz开关频率
- 过流保护
- 无光耦
- 提供高达1.4W输出功率
- 过温保护
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX17681EVKITD为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为+7V @ 200mA,输出稳压精度为±8%;第二种配置采用后置稳压器(MAX17651)产生+5V @ 100mA,输出稳压精度小于±3%。
评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。
应用
- 浮地电源发生器
- 隔离现场总线接口
- 医疗设备隔离电源
- PLC I/O模块
- 智能电表
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。