概览

优势和特点

  • 6.5V至36V较宽输入范围
  • 设置为5V输出,3.5A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可选择PWM、PFM和DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
  • 提供外频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17633CEVKIT# 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17633C高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为5V输出,负载电流为3.5A,开关频率为500kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。完整的MAX17633C IC特性、优势和参数,请参考MAX17633数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。