概览

优势和特点

  • 4.5V至60V工作电压范围
  • 输入端上具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
  • 评估UVLO、OVLO、三种限流以及限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
  • 限流默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17608评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17608 4.5V至60V、1A、OV/UV/反向电压保护器,器件带有正向/反向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置为可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限的演示。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。