概览

优势和特点

  • Complete Li+ Charging Solution up to 3-Series Cells (MAX1757) and 4-Series Cells (MAX1758)
  • 1.5A Battery-Charging Current
  • Low Heat/High Efficiency
  • 300kHz PWM Operation
  • Up to 14V Input Voltage Range (MAX1757)
  • Up to 28V Input Voltage Range (MAX1758)
  • 28-Pin SSOP Package
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • Li+电池组
  • 笔记本电脑
  • PDA

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。