概览

优势和特点

  • 支持宽输入工作范围
  • MAX17577EVKIT#:VOUT1 = -12V,IOUT1 = 0.8A,VIN1范围 = 16V至48V
  • MAX17578EVKIT#:VOUT2 = -5V,IOUT2 = 1A,VIN2范围 = 16V至55V
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过上拉电阻对外部电源提供RESET输出
  • 系统地接口EN/UVLO和低电平有效RESET引脚
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17577EVKIT#和MAX17578EVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17577和MAX17578高效、高压、反相、Himalaya同步DC-DC转换器。这些器件可产生-0.9V至-36V的输出电压(VOUT),并可在4.5V至(60V-|VOUT|)的宽输入电压范围内提供高达1A的负载电流。

MAX17577EVKIT#评估套件产生-12V输出(VOUT1),负载电流高达0.8A,输入电源电压为16V至48V,以600kHz开关频率工作。该评估套件配置具有MAX17577,在所有负载下都以连续导通模式(CCM)工作,从而提供恒频操作。

MAX17578EVKIT#评估套件产生-5V输出(VOUT2),负载电流高达1A,输入电源电压为16V至55V,以600kHz开关频率工作。该评估套件配置具有以断续导通模式(DCM)工作的MAX17578,可在轻负载下实现出色的效率。

这些评估套件经过配置,可实现理想的效率和元件尺寸。这些评估套件具有可编程使能和输入欠压闭锁(UVLO)、软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。关于该器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17577、MAX17578 IC数据手册。

 

应用

  • 应用
  • 栅极驱动电路
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 运动控制
  • 壁式变压器调整

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。