概览
优势和特点
- 6.5V至60V输入电源工作范围
- 设置为5V输出电压,3A负载电流
- 500kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 外部时钟同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
产品详情
MAX17574EVKITBE#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17574高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流高达3A,开关频率为500kHz,可获得最佳的效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏输出信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17574 IC数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17574EVKITBE ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M