-
MAX17558DPEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17558 Data Sheet (Rev. 0)6/13/2016PDF2M
概览
优势和特点
- 6V至54V输入范围
- 输出电压:VOUT:3.3V/20A
- 350kHz开关频率
- 独立使能输入
- 独立可调节软启动时间
- 可配置跟踪操作
- 可选的PWM/DCM工作模式
- 可选择180°错相/0°同相工作
- 可选择限流门限
- 独立PGOOD输出
- 过流、过压和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17558双相评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17558 4.5V至60V宽输入、双相、同步降压型DC-DC控制器。双相工作模式下,MAX17558的两路通道以180°错相工作,两个通道交替吸收电流,从而降低从而降低输入总电流的RMS,减少输入电流的数量,允许使用较少数量的电容。输入电压为6V至54V时,评估板提供3.3V/20A电流。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调的输入欠压锁定和软启动时间、可选择PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流门限,以及独立的漏极开路PGOOD信号。
应用
- 电脑数控
- DC动力系统分配
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器