-
MAX17531ATBEVKIT: Evaluation Kit for MAX17531 Data Sheet (Rev. 0)7/21/2015PDF951K
概览
优势和特点
- 6V至42V输入电压范围
- 5V输出,50mA连续电流
- 26µA空载耗流
- EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
- 可编程开关频率
- 内部或可编程软启动
- PFM或强制PWM工作模式
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 峰值限流保护
- 热关断
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17531 5V评估板(EV kit)(TDFN)是完全安装并经过测试的电路板,演示采用10引脚TDFN封装的MAX17531——42V、50mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板工作在6V至42V较宽输入电压范围,5V输出时提供高达50mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为300kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。
评估板已安装MAX17531ATB+,该器件采用10引脚(3mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。
应用
- 电池供电设备
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
相关产品
文档
-
MAX17531ATBEVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP4M