概览

优势和特点

  • 薄型解决方案,最高处为1.1mm
  • 三个电荷泵稳压器
    • 200mA时,+5V输出
    • 20mA时,+12V输出
    • 20mA时,-7V输出
  • 大电流输出调节至±1%
  • 可调输出
  • 集成功率MOSFET
  • 关断电流:1µA
  • 开关频率高达1.23MHz
  • 快速瞬态响应
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1747评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含三个电荷泵稳压器。第一个是大电流升压型DC-DC转换器,配置为+5V输出,可提供高达200mA的电流。另外两个电荷泵是产生正电压和负电压的小电流电荷泵。可使用+3.0VDC至+3.6VDC电源为评估套件输入供电。

低电流负电荷泵电路配置为-7V输出;低电流正电荷泵电路配置为+12V输出。两个电路都提供高达20mA的电流。大电流升压型DC-DC转换器或评估套件的输入源可用于为其中一个或两个电荷泵供电。

MAX1747评估套件演示了一种无电感的薄型(最高处为1.1mm)解决方案。工作频率高达1.23MHz,支持使用小型表面贴装元件并提供快速瞬态响应。

 

应用

  • 5V或3.3V至低电压转换
  • 芯片组供电
  • CPU I/O环
  • 笔记本电脑和小型笔记本电脑