优势和特点
+2.7V to +5.5V Battery Input Voltage
+1.8V Output Voltage
250mA Output Current
Efficiency >85% from 2mA to 250mA
Internal P-Channel Switch and Synchronous Rectifier
0.01µA (typ) IC Shutdown Current
50µA Quiescent Supply Current
Up to 1.2MHz (max) Switching Frequency
Surface-Mount Components
Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 蜂窝电话
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 消费类音频
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 掌上电脑
- POS终端
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)