概览
优势和特点
- 一块电路板上两个独立电路
- 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC家族
- 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC家族
- 400mV至5.5V输入电压范围
- 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
- 高达100mA/225mA/425mA输出电流
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17222评估板(EV kit)评估MAX17220–MAX17225 IC家族超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17222评估板具有两个独立电路评估MAX17220–MAX17225家族的不同IC封装。评估板上两个电路的输入范围均为400mV至5.5V,取决于负载,3kΩ负载时的典型启动电压为0.88V。每个电路提供电阻可配置的输出电压,范围为1.8V至5V,步长为100mV。
评估板已安装MAX17222ELT+和MAX17225ENT+。
应用
- 电池供电医疗设备
- 低功耗无线通信产品
- 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
- 原电池便携系统
- 二次电池便携系统
- RTC/报警器超级电容备份
- 微小、低功耗IoT传感器
- 可穿戴设备
文档
-
MAX17222EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ3M
-
MAX17222EVKIT ODB++ File10/10/2022TGZ20M
-
MAX17222EVKIT BOM - Design Files10/10/2022PDF37K