概览

优势和特点

  • 输入范围:7V至21V
  • 87%的效率(VIN = 12V,负载 = 4串WLED,预设25mA)
  • WLED驱动电流可达30mA/串
  • 驱动4串,每串10只的WLED (最多可驱动8串)
  • 满量程LED电流可调范围为15mA至30mA,或预设为25mA
  • 1MHz PWM开关频率(可选:500kHz或750kHz,其它元件须相应变化)
  • 所有元件高度< 1mm
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17061评估系统(EV system)包含MAX17061评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB+命令模块。配合评估系统(MAX17061EVCMAXQU+)使用的Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件可从Maxim网站(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。

MAX17061评估板(MAX17061EVKIT+)是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于评估高效率的MAX17061白光LED (WLED)驱动器。MAX17061评估板利用升压型DC-DC转换器可以驱动8串(每串可多达10只)表贴WLED。该评估板采用7V至21V电源供电(单电源模式),满量程LED电流可配置为固定25mA或15mA至30mA可调。出厂时,MAX17061评估板配置为驱动4串、每串10只WLED,包括一个I²C/SMBus™兼容接口,允许软件控制亮度(256级)、背光调节模式、制造商和硅版本检测以及故障检测。

Maxim的CMAXQUSB+命令模块提供I²C/SMBus接口,可通过通用串行总线(USB)接口连接至计算机。MAX17061评估软件提供图形化用户界面(GUI),用于评估MAX17061的功能。

应用

  • 汽车系统
  • 手持终端
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑和平板计算机显示器