-
MAX17019EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17019 Data Sheet (Rev. 1)5/5/2015PDF457K
概览
优势和特点
- 5.5V至38V输入电压范围,可承受42V瞬态电压
- 内部5V线性稳压器具有50mA负载驱动能力
- 输出电压
- VOUTA:5V、最高4A峰值电流,可在1V至5.5V范围内调节
- VOUTB:3.3V、最高2.5A峰值电流,可在0.75V至4V范围内调节
- VOUTC:1.2V、最高4A峰值电流,可在0.75V至4V范围内调节
- VOUTD:2.5V、最高2A峰值电流,可在0.5V至VIND范围内调节
- 四个电源就绪LED有助于监测输出电压
- 0.5MHz开关频率(5V和1.2V输出)
- 1MHz开关频率(3.3V输出)
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 过压和欠压故障保护
- 热故障保护
- 48引脚(6mm x 6mm)薄型QFN封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17019评估板(EV kit)给出了MAX17019高输入电压、四输出控制器的典型应用设置。评估板工作在5.5V至38V输入电压,38V较高的输入电压使器件理想用于汽车应用。
高压控制器A输出5V电压,用于为其它三个调节器供电。这三路调节器分别为两个开关转换器(B和C)和一个推挽式线性稳压器(D)。可以设置转换器B和C以及稳压器D的电源,电源必须低于6V。
MAX17019内部还包含一个5V固定输出的线性稳压器,可提供50mA电流。评估板工作在0.5MHz (VOUTA和VOUTC)和1MHz (VOUTB)开关频率,具有优异的电源和负载瞬态响应特性。
应用
- 汽车电池供电设备
- 嵌入式控制系统
- 机顶盒