-
MAX17015EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17015B Data Sheet (Rev. 0)10/22/2009PDF960K
概览
优势和特点
- 模拟/PWM输入充电电流设置
- 开关频率高达1.2MHz
- 可编程充电电流高达4A
- 监测输入/输出
- 模拟输入充电电流检测电压
- 交流适配器输入电流
- 交流适配器连接状态
- 自动选择系统电源
- 电池电压高达17.4V (最大值)
- 10V至25V适配器输入工作电压
- 逐周期限流
- 多化学类型电池充电器
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17015评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,可用来演示MAX17015B高度集成、多化学类型电池充电器控制IC。MAX17015评估板采用两个独立封装的n沟道MOSFET用作MAX17015B内部同步降压转换器的高边和低边开关;两个n沟道MOSFET和一个p沟道MOSFET用于主电源选择。
MAX17015评估板能够在为系统负载供电的同时为单节或多节锂离子(Li+)电池充电。正常工作期间,评估板电路自动选择适配器输入或将电池用作主电源为系统负载供电。如果选择适配器输入作为主电源且电流超过评估板输入电流的限制,器件将自动减小充电电流,优先保证系统负载供电。
评估板的输入电流限制设定为4A,最大电池充电电压和充电电流门限可分别设置在最高17.4V和4A。门限值可通过板上电路或将模拟信号连接至评估板相应的测试点进行调整。数字输出信号(/ACOK)用来指示适配器的输入源是否连接了有效的交流适配器电源。
应用
- 笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC