-
2252: MAX1698评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF131K
概览
优势和特点
- Input Voltage Down to +0.8V
- 3x3 White LED Array
- Potentiometer-Adjustable Output Current Level (LED Brightness Control)
- External Low-Loss N-Channel Switch
- 10nA IC Shutdown Current
- Operation Up to 500kHz Switching Frequency
- Surface-Mount Components
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- LCD板背光
- 电池供电背光应用
- 蜂窝电话
- 手持终端
- PDA
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。