-
MAX16984AEVKIT SchematicA - Schematic10/10/2022PDF182K
概览
优势和特点
- Configurable Charge Detection Modes
- USB-IF BC1.2 CDP, DCP
- Apple 2.4A
- Samsung 2.0A
- China YD/T 1591-2009 Charging Specification
- Automatic USB Voltage Adjustment by Integrated DC-DC Converter (310kHz - 2.2MHz)
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- USB专用电源充电器
- 远程信息处理
- 主机用USB接口
相关产品
文档
-
MAX16984AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX16984A Data Sheet (Rev. 0)1/4/2021PDF862K
-
MAX16984AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX16984AEVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF45K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。