概览

优势和特点

  • 4.5V至5.5V输入范围
  • 输出电压
    • 12V输出(升压转换器),电流可达400mA
    • 3.3V输出(稳压控制器),电流可达500mA
    • 18V输出(栅极正压稳压器)
    • -5.9V输出(栅极负压稳压器)
  • 高频工作
    • 2.2MHz (升压转换器)
  • 单级正压、负压电荷泵
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16928评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供汽车应用中薄膜晶体管(TFT)和液晶显示器(LCD)所需的供电电压和功能电路。评估板包含一路升压转换器、外置npn晶体管的3.3V稳压控制器、两路栅极电压稳压器、一路单级正压电荷泵和一路单级负压电荷泵。
评估板工作在4.5V至5.5V输入电压,优化用于车载TFT-LCD。升压转换器可配置为12V输出,提供至少400mA电流。稳压控制器的输出电压为3.3V,可提供至少500mA电流。栅极正压稳压器可提供18V输出,栅极负压稳压器可提供-5.9V输出电压。

应用

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车导航系统

相关产品