概览

优势和特点

  • 2.7V to 6V Input Voltage Range
  • 5V Output Voltage
  • Less than 500mV Output Voltage Droop with 1.42A Burst Current
  • 90% Efficiency
  • Output Disconnected from Input during Shutdown
  • 600kHz Switching Frequency
  • Internal MOSFET and Synchronous Rectifier
  • 3µA IC Shutdown Current
  • Surface-Mount Components (TSSOP Package)
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • GSM电话
  • PC卡(PCMCIA)
  • 无线手机

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。