-
MAX16813EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16813/MAX16813B Data Sheet (Rev. 1)11/20/2019PDF574K
概览
优势和特点
- 6.5V Up to HB LED Forward Voltage
- Demonstrates OVP (33V)
- HB LED String Output Currents Configurable for 100mA or 150mA
- Demonstrates UVLO (4V)
- Demonstrates Cycle-by-Cycle Current-Limit and Thermal-Shutdown Features
- Demonstrates Adaptive-Voltage Optimization
- Demonstrates Output Short Protection and Ultra-Low Current Shutdown
- Proven PCB and Thermal Design
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 汽车显示器LED背光
- 汽车RCL、DRL、前车灯和雾灯
- LCD TV和台式机显示器LED背光
相关产品
文档
-
MAX16813EVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP1M
-
MAX16813EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。