-
MAX16812EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16812 Data Sheet (Rev. 0)9/13/2007PDF161K
概览
优势和特点
- 7V至28V宽电源电压范围
- 峰值电流控制架构
- 高达360mA的输出驱动电流
- 模拟调光控制
- PWM调光控制
- 可编程开关频率
- 关断控制
- 输出过压保护
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX16812评估板(EV kit)用于评估MAX16812峰值电流模式PWM、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。MAX16812评估板采用升/降压架构,利用峰值电流模式和平均LED电流控制驱动外部LED。该评估板提供高达360mA的LED恒流驱动,工作电压为7V至28V。最大LED串联电压可达15V。
MAX16812评估板具有两种不同类型的调光控制,使用模拟线性输入电压或数字PWM输入信号控制LED亮度。该评估板提供欠压闭锁(UVLO)功能和过压保护,空载状态下有效保护评估板。MAX16812评估板是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。
应用
- 汽车照明:
- DRL、雾灯
- 组合尾灯
- 前、后指示灯
- 内部照明
- 报警和紧急事件指示灯
- 建筑及工业照明
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。