-
MAX16809EVKIT: MAX16809评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/3/2008PDF817K
概览
优势和特点
- 9V至16V电源电压范围
- 40mA LED电流(每一个LED串)
- 单个电阻调节16通道的电流
- LED串电压可高达32V
- Boost转换器产生LED供电电压
- 自适应LED供给电压控制,提高效率
- PWM亮度控制
- 具有输出电压尖峰保护,用于感性输出线
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX16809评估板(EV kit)是16通道、恒流LED驱动器,能以每通道40mA电流驱动总正向电压高达32V的16个LED串。MAX16809评估板基于MAX16809器件实现一个DC-DC转换器产生电源电压驱动LED串。MAX16809是具有16通道恒流吸收输出,使用单个电阻设置吸收电流的高性能电流模式脉宽调制(PWM)控制器。
MAX16809评估板工作于9V至16V电源电压、0°C至+70°C温度范围,提供PWM亮度控制、基于LED串工作电压的自适应LED电源电压控制、内建时钟发生器和低电流关断。MAX16809评估板是经过完全安装和测试的电路板。
应用
- 环境照明、状态指示及装饰灯
- 汽车导航、平面及信息终端显示器
- 工业与医疗设备显示器
- LCD TV LED背光
- 笔记本电脑与台式机LED背光