-
MAX16807EVKIT: MAX16807评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/3/2008PDF657K
概览
优势和特点
- 高达16V电源电压范围
- 每通道50mA输出电流
- 单个电阻调节8个通道的电流
- LED串正向电压高达32V
- Boost转换器产生LED电压
- 自适应LED电压控制,提高效率
- PMW亮度控制和关断控制输入
- 经过检验的PCB设计
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX16807评估板(EV kit)是8通道、恒流LED驱动器,每通道能驱动50mA电流,并自动调整通道的电源电压。每个通道可以驱动一串总正向电压高达32V的LED。评估板上的MAX16807 IC集成了8路恒流吸收输出和高性能电流模式脉宽调制(PWM)控制器,以实现一个DC-DC电源转换,产生电源电压驱动用户连接在各通道的LED串。8通道的吸收电流由单个电阻设置。
MAX16807评估板使用高达16V的电源电压工作。评估板电路还提供PWM亮度控制和关断控制的输入焊盘。MAX16807评估板是经过完全安装与测试的电路板。
应用
- 环境照明、状态指示及装饰灯
- 汽车导航、平面及信息终端显示器
- 工业与医疗设备显示器
- LCD TV LED背光
- 笔记本电脑与台式机LED背光