-
2201: MAX1645B评估板/评估系统 Data Sheet1/1/1900PDF1M
概览
优势和特点
- 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
- SMBus兼容型2线串行接口
- 3A(最大值)电池充电电流
- 电池电压高达18.4V
- 输入电压高达+28V
- 包含易于使用的软件
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX1645B评估套件(EV套件)是一款高效的多化学成分电池充电器。它使用Intel®系统管理总线(SMBus™)来控制电池调节电压、充电器电流输出和输入限流设定点。
MAX1645B评估套件可以为一节、两节、三节或四节串联的锂离子电池充电,电流高达3A。
MAX1645B评估系统(EV系统)由MAX1645B评估套件和Maxim SMBUSMON板组成。MAX1645B评估套件包含的Windows® 95/98/2000/XP兼容软件可提供友好的用户界面。
应用
- 笔记本电脑
- PDA和其他手持设备
- POS终端