-
MAX16191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16191 Data Sheet (Rev. 0)10/20/2021PDF564K
概览
优势和特点
- ±0.35% Threshold Accuracy
- 0.875V Nominal Threshold Range
- ±3% UV/OV Monitoring Range
- 10ms Reset Timeout for Active-Low RST signal
- Two Reset Output Pullup Voltage Options
- Proven 1” x 1” 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 高级辅助驾驶系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。