-
1972: MAX1617A评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF180K
概览
优势和特点
- Measures and Displays Sensor Temperature
- Simultaneously Monitors Package and a Remote Sensor
- Programs Alarms, Configuration, and Rate
- Operating Temperature Ranges
- -55°C to +125°C (remote sensor)
- 0°C to +70°C (board)
- Easy to Use
- Includes: Windows 95/98/2000 Software, Demo PC Board, 3.5 in. Floppy Disk
产品详情
应用
- 局端电信设备
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 工业控制
- LAN服务器
- 多芯片模块
- 智能电池组/充电器
- 测试与测量设备
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。