-
MAX16065EVKIT: 12/8通道闪存配置系统管理器,提供非易失故障寄存器 Data Sheet (Rev. 0)11/2/2011PDF3M
概览
优势和特点
- 通过USB接口与主机PC连接
- 易于使用的GUI软件
- 板载环回开关支持独立评估
- 板载电位器模拟故障状态
- 方便的测试点及接头,便于评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16065评估板(EV kit)提供经过验证的PCB布局,方便评估MAX16065带有非易失故障存储器的闪存配置系统管理器,该评估板为完全安装并经过测试的表贴电路板。
评估板提供USB至JTAG以及SMBus接口,方便主机PC与设备之间的通信。两个电位器和环回开关可在无需外部电源的情况下方便评估器件的排序和监测功能。另外,所提供的连接器可方便连接外部应用电路。
评估板数据资料假定用户基本了解器件性能,详细信息请参考MAX16065/MAX16066 IC数据资料。
应用
- 网络设备
- 服务器
- 存储/RAID系统
- 电信设备(基站、接入)