-
MAX1585EVKIT: MAX1585评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF240K
概览
优势和特点
- 效率高达95%
- 2.8V至5V输入电压范围
- 主升压输出:5V或可调
- 降压输出:1.5V或可调
- 5V通用输出
- CCD和LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
- 可选择的由MAX1801从控制器控制的通用输出
- 1µA关断模式
- 内置软启动控制
- 所有输出均具有过载保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1585评估板是完全安装并经过测试的电路,可以接受2.8V至5V输出电压,并输出典型的数码相机所需要的所有输出电压。可提供的输出包括主升压输出(5V)、降压输出(1.5V)、通用3.3V输出、电荷耦合器件(CCD)和LCD偏置的+15V以及-7.5V、以及可选择的由MAX1801从控制器控制的通用输出。
应用
- 3.3V至5V本地转换应用
- 3V至5V GSM SIMM卡
- 备用电池升压转换器
- 电池供电应用
- 闪存电源
- 微型设备
- PCMCIA卡
- 白色LED电源