-
MAX1579EVKIT: MAX1579评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF114K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1579评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路,用于评估MAX1578/MAX1579。MAX1579评估板可驱动多达6个用于背光的串联白色LED,还包括小型TFT显示器所需的偏置电源。用于TFT偏置电源的内部电荷泵能为VON提供+15V固定电压和100µA电流,为VOFF提供-10V固定电压和100µA电流,还可为源驱动器提供+5V固定电压和25mA电流。MAX1579评估板还可用于评估MAX1578。欲评估MAX1578,可随评估板申请免费样品。
应用
- 因特网应用
- 具有白色LED背光的LCD显示器
- PDA、掌上电脑
- 智能电话