-
MAX1577ZEVKIT: MAX1577Y、MAX1577Z评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF121K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1577Z评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX1577Z白光LED 1倍/2倍电荷泵。MAX1577Z评估板使用板内脉冲发生器,以高达1.1A的电流短时间选通点亮白光LED。在电影模式下,以220mA恒定电流驱动LED。电流大小通过更改电阻值进行调节。评估板也可用于评估MAX1577Y。
应用
- 可拍照电话、蜂窝电话和智能电话
- LCD背光
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 白光LED闪光灯、放映灯