-
MAX1575EVKIT: MAX1575评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF86K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1575评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX1575白色LED 1倍/1.5倍电荷泵。MAX1575在主显示组中驱动4个白色LED,在次显示组中驱动2个白色LED。评估板上包含这6个表面贴装的白色LED。除了LED驱动器电路之外,本评估板在PCB的左侧还有两个脉冲发生器电路,用于测试MAX1575单线串行脉冲亮度控制特性。
应用
- 带有主屏和子屏显示器的蜂窝电话
- 具有6只白色LED的PDA/智能电话