-
MAX1574EVKIT: MAX1574评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF489K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1574评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX1574白色LED 1倍/2倍电荷泵。本评估板安装了3个白色表贴LED。评估板上提供了脉冲发生器电路,用于方便评估MAX1574的单线串行脉冲亮度控制特性。脉冲发生器还具有闪光设置,用于使LED以满亮度闪光。
应用
- 照相机闪光灯和放映灯
- 蜂窝电话/智能电话
- LCD背光
- PDA、数码相机和便携式摄像机