-
MAX1564EVKIT: Evaluation Kit for MAX1564 Data Sheet (Rev. 0)4/14/2006PDF119K
概览
优势和特点
- 纤小的16引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装
- 可阻断反向电流
- 可编程电流限
- 故障解除时可自动重启
- 限流精度为12%
- 每通道负载电流高达1.2A
- 热过载保护
- 内置20ms故障屏蔽
- 完全符合USB规范
- 2.7V至5.5V输入电源范围
- 独立的故障指示输出
- 高电平有效/低电平有效选择引脚
- ±15kV ESD保护(配合电容)
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1564评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,用于演示MAX1564三通道1.2A USB开关。该评估板工作在+2.7V至+5.5V输入范围,每通道源出电流高达1.2A。MAX1564具有可调节限流和过载下自动重试功能,并提供短路保护。20ms的故障屏蔽时间可防止负载瞬变或容性负载引起误报警。MAX1564采用节省空间的16引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装。
应用
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- USB集线器
- USB端口