-
MAX1553EVKIT_cn: MAX1553评估板 Data Sheet (Rev. 1)8/27/2007PDF563K
概览
优势和特点
- 以恒定电流驱动LED,获得均匀亮度
- 驱动6只LED时效率高达88%
- 利用模拟量或PWM控制LED亮度
- 小型元器件
- 2.7V至5.5V输入范围
- 纤小的TDFN 3mm X 3mm封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1553评估板(EV kit)是一个经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含两套完整电路,用于评估升压型白光LED驱动器MAX1553和MAX1554。MAX1553电路工作于2.7V至5.5V,可提供0至20mA可调电流,最多驱动6只串联白光LED。MAX1554电路工作于3.15V至5.5V,可提供0至20mA可调电流,最多驱动10只串联白光LED。
应用
- 蜂窝电话
- 彩色显示器背光
- PDA、掌上电脑和无线手持装置