-
MAX15501EVKIT: MAX15500和MAX15501评估板 Data Sheet (Rev. 0)2/24/2010PDF1M
概览
优势和特点
- 板上16位DAC
- 板上+2.5V电压基准(MAX15501)、+4.096V电压基准(MAX15500)
- 4个跳线可选的板上检流电阻(41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω以及48.7Ω)
- 提供OUT、GND、SENSEVP和SENSEVN信号连接器
- Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
- USB-PC连接(包括电缆)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15501评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估产生与控制电压信号成正比的可编程电流(最大±24mA)或电压(最大±12V)输出的MAX15501。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®兼容软件,为测试MAX15501性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。
MAX15501评估板已经安装了MAX15501GTJ+,也可以与工厂联系申请引脚兼容的MAX15500GTJ+免费样品进行评估。
应用
- 分布式I/O
- 嵌入式系统
- 工业控制与自动化
- 可编程逻辑控制器(PLC)
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。