概览
优势和特点
- 14V至42V输入电压范围
- 12V输出,300mA连续电流
- 内部补偿
- EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
- 效率最高达95%
- 500kHz固定频率PWM操作
- PFM或强制PWM工作模式
- 打嗝式过流保护
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 热关断
- 无铅、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15462C评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462C 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在14V至42V较宽输入电压范围,12V输出电压时提供高达300mA负载电流,器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率为500kHz,利用提供的元件可实现95%的最高效率。
评估板已安装MAX15462CATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。
应用
- 4–20mA电流环路
- 通用负载点
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 过程控制
相关产品
文档
-
MAX15462C12EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP5M
-
MAX15462C12EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP5M