-
3855: MAX1544、MAX1545评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF1M
概览
优势和特点
- 四相Quick-PWM评估板
- 兼容于移动和台式P4或AMD Hammer CPU
- 增益和失调可调的有源电压定位技术和远端检测
- 高速、高精度、高效率
- 仅需极少的大尺寸输出电容
- 多相快速响应Quick-PWM结构
- MAX1544/MAX1545双相控制器
- 两个MAX1980从控制器
- 7V至24V输入电压范围
- 5位板上DAC
- 移动P4:输出电压0.60V至1.75V
- 台式P4:输出电压1.10V至1.85V
- AMD Hammer:输出电压0.675V至1.55V
- 68A负载电流(每相17A)
- 300kHz开关频率
- MAX6509温度传感器
- 40引脚、薄型QFN封装(MAX1544/MAX1545)
- 20引脚、薄型QFN封装(MAX1980)
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1544/MAX1545评估板(EV kit)演示如何构建大功率、可动态调整的多相笔记本CPU应用电路。这款DC-DC转换器能够将高电压电池和/或AC适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核所要求的VCC电压。MAX1544评估板满足移动和台式AMD Hammer™ CPU的瞬态电压规范。MAX1545评估板满足台式和移动Pentium® 4 (P4) CPU的瞬态电压规范。MAX1544/MAX1545评估板包含MAX1544或MAX1545双相Quick-PWM™降压控制器,两个MAX1980从控制器和MAX6590温度传感器。MAX1544/MAX1545评估板采用增益和失调可调的有源电压定位技术,降低了功耗和对大尺寸输出电容的要求。评估板还具有独立的四级逻辑输入,用于设定挂起电压(S0/S1)。
MAX1980提供附加的门驱动电路、相位同步、限流和电流平衡功能。精确的摆率控制能及时响应DAC的新设置,使电池浪涌电流降至最小。
配备齐全且经过测试的电路板提供5位数字可调输出电压,电池输入电压范围7V至24V。评估板工作在300kHz开关频率,具有出色的输入和负载瞬态响应特性。
应用
- AMD Hammer台式机或笔记本PC
- 多相CPU核电源
- 服务器/台式计算机
- 电压定位降压型转换器