-
4501: MAX1518评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF247K
概览
优势和特点
- +4.5V至+5.5V输入范围
- 输出电压
- +13V,650mA输出(VMAIN)
- +25V,10mA输出(VPOS)
- -8V,15mA输出(VNEG)
- 可调输出电压(外部电阻)
- 1.2MHz开关频率
- 5个高性能运放
- 小尺寸表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1518评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,它包括一个升压开关稳压器,一个输出由高压线性稳压器稳压的正电荷泵,一个输出由高压负线性稳压器稳压的负电荷泵以及5个大电流运放。升压开关电路设置为+13V输出(VMAIN),在+4.5V至+5.5V DC供电电压下,最大提供650mA电流。
正线性稳压器设置为+25V输出(VPOS),采用两级电荷泵,最大提供10mA电流。负线性稳压器设置为-8V输出(VNEG),采用一级电荷泵,最大提供15mA电流。DC输入或升压开关稳压器输出为正电荷泵提供电源输入。DC输入或电源地为负电荷泵提供电源输入。
MAX1518评估板具有极低的静态电流和很高的效率,从而保证了最长的电池寿命。1.2MHz工作模式允许使用微型表贴元件。
应用
- 汽车显示器
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器