-
MAX15157BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15157B Data Sheet (Rev. 0)10/6/2020PDF1M
概览
优势和特点
- 15V至60V输入电压范围(8V至60V可变)
- 5V至32V输出电压范围(3V至52V可变)
- 可调节斜率补偿
- 高精度高边电流检测用于监测输出电流
- 多达4相的多相操作
- 可调节开关频率:120kHz至1MHz范围
- 外部开关频率时钟同步
- 外部REFIN输入用于输出调节
- 打嗝式过流保护
- 热关断
- POW-OK输出(电源就绪输出)
- 可调节输入UVLO和输出OVP电压
- 可调节软启动和软停止
- 启动时单调进入预偏置输出
产品详情
MAX15157B评估套件(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,板上包含用于评估MAX15157B性能所需的全部元件。器件为高效降压型和/或升压型调节器。评估套件由15V至60V直流电源供电。器件能够提供5V至32V @ 15A或200W (最大)输出,以及600kHz开关频率。关于如何设置评估套件开关频率、输入/输出电压范围的信息,请参阅MAX15157B数据手册。
应用
- 汽车
- 通信
- 工业
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。