-
MAX15035EVKIT: MAX15035评估板 Data Sheet (Rev. 0)12/7/2010PDF702K
概览
优势和特点
- 7V至22V输入范围
- 动态选择1.5V/1.05V输出电压
- 动态调节输出电压范围(0至0.9VIN)
- 15A输出电流
- 300kHz开关频率
- 电源就绪输出指示(PGOOD)
- 采用小外形表贴安装元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15035评估板(EV kit)用于演示MAX15035的标准15A应用电路,该款DC-DC转换器对工业标准电压进行降压转换,产生计算机所需的低压核电源或芯片组/RAM偏置电源。
评估板采用7V至22V电池输入,提供动态可调的1.5V/1.05V输出电压,以极高效率提供高达15A的输出电流。评估板通过一个电阻将可编程开关频率设置在300kHz,提供优异的电源及负载瞬态响应。
评估板采用完全安装并经过测试的PCB。更换电阻R1、R2和R3即可改变外部基准输入,评估其它动态可调的输出电压。
应用
- DDR存储—VDDQ或VTT
- GPU核电源
- 负载点应用
- 服务器
- 降压型电源
- 存储设备电源
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。