-
MAX14983EEVKIT: MAX14983E评估板 Data Sheet (Rev. 0)7/18/2012PDF1M
概览
优势和特点
- 完备的1:2 VGA多路复用器
- 单5V供电
- VGA输入/输出
- 使能输入
- 显示器检测输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14983E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,利用MAX14983E VGA多路复用器构建1:2视频图形阵列电路。该款IC在控制器和两路输出之间切换图像信号。
提供VGA输入/输出连接,便于连接评估板与VGA兼容设备。评估板提供的LED用于指示显示器检测状态,评估板采用单5V供电。
应用
- 计算设备
- 图形卡
- KVM开关
- 服务器
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。