-
MAX14970EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14970 Data Sheet (Rev. 0)9/17/2013PDF592K
概览
优势和特点
- 应用电路带有SATA输入/输出
- 眼图测试电路带有SMA输入/输出
- 校准引线(50Ω负载引线和直通引线)
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14970评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14970双通道缓冲器。评估板包括四部分:应用电路、特征电路以及两组校准引线。
应用电路设计用于演示器件对串行ATA(SATA)信号的转接驱动以及SATA电缆检测。该部分通过外部+5V电源供电,通过板载LDO产生+3.3V电源,为器件提供电源。应用电路部分所有引线为100Ω差分阻抗受控引线。
特征电路利用SMA连接器以及50Ω阻抗受控引线提供眼图测试,该部分由外部+3.3V电源供电。