概览
优势和特点
- 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
- SPI接口的时钟速率高达20MHz
- 并行接口的开关速率高达200kHz
- 并行模式下手动控制
- 较宽逻辑电压范围
- -40°C至+125°C温度范围
- 板载LED指示灯,指示状态和故障条件
- 菊链连接能力
- 反向电压保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
产品详情
MAX14912/MAX14913评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14912或MAX14913八通道数字输出驱动器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。
评估板包括兼容Windows 7、Windows 8和Windows 10的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI允许控制并行模式或串行(SPI)模式的MAX14912/MAX14913。评估板必须由外部+24V电源供电,满载时最大耗流为10A。
MAX14912EVKIT/MAX14913EVKIT已安装MAX14912AKN+或MAX14913AKN+,器件采用56引脚、8 x 8mm TQFN-EP封装。
应用
- 楼宇自动化
- 工业数字输出
- PLC 系统
文档
-
MAX14912EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP6M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。