-
MAX14900DEVBRD: Evaluation Kit for MAX14900E Data Sheet (Rev. 0)5/28/2015PDF706K
概览
优势和特点
- 并行模式下单机操作
- SPI控制的串行模式/监测并行模式
- 内置5V稳压器
- 包括浪涌合规箝位二极管
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14900E八通道、高速、工业高边开关评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),演示MAX14900E IC驱动工业级信号的能力。
评估板演示MAX14900E的所有工作模式。并行模式下,跳线允许任意配置;串行模式或带串行监测的并行模式下,向相应测试端口安装控制电路,如下文详述。
应用
- 高密度数字输出模块
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- PWM/PPO控制