-
MAX14883EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14883E Data Sheet (Rev. 2)2/25/2019PDF611K
概览
优势和特点
- 采用3.3V电源和隔离5V电源工作
- 接线端子方便评估CAN系统
- 2750VRMS隔离电压,可持续60s
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX14883E评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX14833E带故障保护的控制器局域网(CAN)收发器。评估板的CAN总线和控制器接口之间具有2.75kV隔离,工作在3.3V电源和隔离5V电源。
应用
- 楼宇自动化
- HVAC
- 工业控制
- 开关设备
相关产品
文档
-
MAX14883EEVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP7M