概览

优势和特点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估CAN系统
  • 3500VRMS隔离耐压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14878EVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14878AWA+隔离型CAN收发器的功能。评估套件采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源,为电路的二次侧供电。

应用

  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业控制
  • 开关设备

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。