-
MAX14851EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14851 Data Sheet (Rev. 0)5/1/2018PDF745K
概览
优势和特点
- 采用单电源供电
- 600VRMS隔离电压,可持续60s
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX14851评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14851六通道数字隔离器,器件采用16引脚QSOP封装。评估板具有板载隔离电源,由单电源供电。
应用
- 电池管理
- 工业控制系统
- I2C, SPI, RS-232/422/485隔离接口
- 医疗系统
- 电信系统
相关产品
文档
-
MAX14851EVKIT Gerber File10/10/2022TGZ17M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。