概览
优势和特点
- +3V至+5.5V输入电源范围
- 用于评估单通道/双通道开关
- ±25V电压信号输入范围
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX147xx评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估MAX14759和MAX14760系列超摆幅开关。评估板带有8引脚和10引脚TDFN表面贴封装的焊盘,可用于评估开关系列中的任何一款。这些开关采用+3V至+5.5V单电源供电。
评估板在U1位置预安装了MAX14759单通道开关。该评估板还可用于评估MAX14760–MAX14764。
应用
- ATE系统
- 音频信号路由和切换
- CAN总线终端开关
- 工业测量系统
- 仪表系统
- 医疗系统
- 光中继替代方案
- RS-485端接开关
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。