-
MAX14745EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14745 Data Sheet (Rev. 1)4/1/2019PDF689K
概览
优势和特点
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- I2C串行接口
产品详情
MAX14745评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX14745可穿戴充电管理方案;器件包括I2C,适合低功耗可靠穿戴应用。器件包括1个线性电池充电器、智能电源选择器、2个超低静态电流buck调节器,以及3个低压差(LDO)线性调节器。
关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX14745 IC的数据资料。
应用
- 健身监测器
- 可充电物联网设备
- 可穿戴电子产品